Menu Vyhledávání

Závory třmenové

Skladem

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Materiál Celková šířka Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
68,4816 Kč - 117,976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
ocel nízkouhlíková
22.0 mm
ocel nízkouhlíková
945,9241 Kč - 1 986,4407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.6 mm
ocel
22.6 mm
16.0 mm
79,5397 Kč - 137,1279 Kč 2 Skladem
80.0 mm
ocel nízkouhlíková
32.0 mm
ocel nízkouhlíková
10272466 340,2328 Kč - 584,5176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
ocel nerezavějící
32.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
75,6909 Kč - 160,8764 Kč 355 Skladem
88.0 mm
ocel
20.0 mm
ocel
14.0 mm
257,5137 Kč - 546,9797 Kč 25 Skladem
88.0 mm
ocel nerezavějící
20.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
14.0 mm
56,7682 Kč - 130,2332 Kč 14 Skladem
47.0 mm
ocel
36.0 mm
ocel
14.0 mm
110,6638 Kč - 235,1859 Kč 5 Skladem
38.0 mm
ocel
22.5 mm
ocel
15.5 mm
269,4503 Kč - 572,2603 Kč 342 Skladem
69.5 mm
ocel nerezavějící
22.5 mm
ocel nerezavějící AISI 304
15.0 mm
55,7096 Kč - 119,338 Kč 44 Skladem
30.5 mm
ocel
15.5 mm
ocel
6.5 mm
Závory třmenové 50.0 mm 22.0 mm ocel nízkouhlíková

10272428

Cenové rozmezí
117,976 Kč - 68,4816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Typ
    závora
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    22.0 mm
Závory třmenové 82.6 mm 22.6 mm ocel

10404263

Cenové rozmezí
1 986,4407 Kč - 945,9241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    82.6 mm
  • Celková šířka
    22.6 mm
Závory třmenové 80.0 mm 32.0 mm ocel nízkouhlíková

10272459

Cenové rozmezí
137,1279 Kč - 79,5397 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Typ
    závora
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Závory třmenové 80.0 mm 32.0 mm ocel nerezavějící

10272466

Cenové rozmezí
584,5176 Kč - 340,2328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    závora
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Závory třmenové 88.0 mm 20.0 mm ocel

10283875

Cenové rozmezí
160,8764 Kč - 75,6909 Kč

Skladové zásoby
355 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora
  • Celková výška
    14.0 mm
Závory třmenové 88.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10283356

Cenové rozmezí
546,9797 Kč - 257,5137 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    závora
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková délka
    88.0 mm
Závory třmenové 47.0 mm 36.0 mm ocel

10283882

Cenové rozmezí
130,2332 Kč - 56,7682 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    14.0 mm
Závory třmenové 38.0 mm 22.5 mm ocel

10283820

Cenové rozmezí
235,1859 Kč - 110,6638 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora
  • Celková výška
    15.5 mm
Závory třmenové 69.5 mm 22.5 mm ocel nerezavějící

10283783

Cenové rozmezí
572,2603 Kč - 269,4503 Kč

Skladové zásoby
342 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Typ
    závora
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    69.5 mm
Závory třmenové 30.5 mm 15.5 mm ocel

10352557

Cenové rozmezí
119,338 Kč - 55,7096 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    Třmenová závora
  • Celková výška
    6.5 mm