Menu Vyhledávání

Suché zipy - výseky - Profil součástky - Duraco; Celkový průměr - 12.7 mm | 0.5 in;bílá;1440 Coins

These round adhesive-backed hook pieces offer a removable joining solution that is an alternative to nails and screws. Ideal for use in point of sale and retail applications. The loop pieces can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10384893

Staré objednací číslo:

476946

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 162,9746 Kč
5 - 9 1 093,1682 Kč
10 - 14 1 023,4037 Kč
15 + 953,6392 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 162,97 Kč

1 x 1 162,9746 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 12.7 mm
Délka 12.7 mm
Tvar háček
Druh materiálu Nylon
Typ lepidla Rubber
Odnímatelnost permanentní
Barva bílá
Množství v roli 1440 Coins
Množství v kartónu 24 Rolls
Množství v kartonu 1440

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás