Menu Vyhledávání

Suché zipy - výseky 22.2 mm 22.2 mm polyamid bílá

This round rubber adhesive hook and loop coin piece has a high stickiness and initial tack. It is an alternative to nails and screws that can withstand temperatures from -20°C to 65°C. Black and made from PA. Ideal for use in point of sale and retail applications. Loop pieces ordered separately.
Nové objednací číslo:

10384916

Staré objednací číslo:

476949

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 356,8038 Kč
5 - 9 1 275,3955 Kč
10 - 14 1 193,9733 Kč
15 + 1 112,5512 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 356,80 Kč

1 x 1 356,8038 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tvar háček
Druh materiálu Polyamid
Typ lepidla Rubber
Odnímatelnost permanentní
Barva bílá
Množství v roli 900 Coins
Množství v kartónu 18 Rolls
Množství v kartonu 900
Celní nomenklatura 3919101990

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás