Menu Vyhledávání

Výsek suchého zipu - Profil součástky - Duraco ; Barva - černá ; Celkový průměr - 19.1 mm | 0.752 in ; Množství v kartonu - 1028

These round adhesive-backed loop pieces offer a removable joining solution that is an alternative to nails and screws. Ideal for use in point of sale and retail applications. The hook pieces can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10384923

Staré objednací číslo:

476952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 356,8038 Kč
5 - 9 1 275,3955 Kč
10 - 14 1 193,9733 Kč
15 + 1 138,5059 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 356,80 Kč

1 x 1 356,8038 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 19.1 mm
Délka 19.1 mm
Tvar smyčka
Druh materiálu Nylon
Typ lepidla Rubber
Odnímatelnost permanentní
Barva černá
Množství v roli 1028 coins
Množství v kartónu 18 Rolls
Množství v kartonu 1028

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás