Menu Vyhledávání

Výsek suchého zipu - Profil součástky - Duraco ; Barva - Černá ; Celkový průměr - 22.2 mm | 0.874 in ; Množství v kartonu - 900

These round adhesive-backed loop pieces offer a removable joining solution that is an alternative to nails and screws. Ideal for use in point of sale and retail applications. The hook pieces can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10384930

Staré objednací číslo:

476953

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 356,8038 Kč
5 - 9 1 275,3955 Kč
10 - 14 1 193,9733 Kč
15 + 1 112,5512 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 356,80 Kč

1 x 1 356,8038 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 22.2 mm
Délka 22.2 mm
Tvar smyčka
Druh materiálu Nylon
Typ lepidla Rubber
Odnímatelnost permanentní
Barva černá
Množství v roli 900 Coins
Množství v kartónu 18 Rolls
Množství v kartonu 900

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás