Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621,8149 Kč - 661,515 Kč | 32 Skladem |
bílá
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
847,8699 Kč - 1 033,9736 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
75.131 ft
22.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
728,4488 Kč - 774,9538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1 074,5802 Kč - 1 074,5802 Kč | 17 Skladem |
bílá
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
829,8953 Kč - 829,8953 Kč | 4 Skladem |
černá
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
997,7019 Kč - 997,7019 Kč | 1 Skladem |
bílá
|
74.803 ft
22.8 m
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku