Menu Vyhledávání

Řešení pro ukládání
energie

Proč záložní zdroje?

Podle posledních předpovědí společnosti BloombergNEF se instalace záložních zdrojů po celém světě exponenciálně znásobí. Rozmach kancelářských záložních zdrojů podporován levnějšími bateriemi v nadcházejících dvou desetiletích a stále širším využitím si bude vyžadovat investice v hodnotě 662 mld. amerických dolarů.

A to je něco, v čem dokážeme pomoci už teď a bez ohledu na to, v jaké fázi se váš projekt nachází, tj. zda dolaďujete konstrukční návrh nebo zda už vytváříte prototypy. Naše odborné poradenství, rozsáhlý sortiment, důsledná kvalita a zakázková řešení mohou pomoci Vašemu úspěchu.

Obraťte se na naše
obchodně-technické oddělení

Zavolejte mi

Více informací o našich produktech

Jaké jsou výhody záložních zdrojů?

Z předpovědí vyplývá, že bude stále přibývat energie vyrobené z obnovitelných zdrojů; ty v dnešní době tvoří čtvrtinu veškerých zdrojů energie, ale očekává se, že do roku 2035 se tento poměr zvýší na polovinu a do roku 2050 dokonce na tři čtvrtiny. Hlavní problém spojený se spolehlivostí solárních panelů nebo větrných turbín je období bez slunečního svitu a bezvětří. Bateriové záložní zdroje jsou nezbytné k ukládání obnovitelné energie, aby se dala využít za podmínek, kdy nefouká vítr ani nesvítí slunce.

Záložní zdroje pro obnovitelnou energii budou nezbytné, pokud by se měly naplnit předpovědi o zdvojnásobení poptávky po energii do roku 2050, které pramení z:

  • rozšíření segmentu elektromobilů
  • vyšší životní úrovně spojené se zvýšenou spotřebou domácích elektrospotřebičů
  • globálního oteplování zvyšujícího poptávku po chlazení
  • elektrifikace průmyslu
  • rapidního poklesu používání uhlí a zemního plynu
  • nižších nákladů a emisí v porovnání s pevnými palivy.

Stávající elektrické rozvodné sítě nejsou schopny přenášet tuto energii efektivním způsobem. Elektrické přenosové soustavy byly vyvinuty téměř před stoletím a sloužily k přenosu elektrické energie z velkých uhelných elektráren ve velkém měřítku napříč celou zemí. Mapa výroby elektrické energie se však za poslední desetiletí dramaticky změnila. Obnovitelné zdroje energie například nyní tvoří téměř třetinu veškeré elektrické energie vyrobené ve Velké Británii. Tuto změnu poměru energetických zdrojů umožňují velkokapacitní akumulátory a energetická úložiště.

Mikrovýroba, kdy energii vyrábějí a distribuují do okolí domácnosti a podniky, tvoří 17 % výroby elektrické energie. Ekologicky orientované podniky a spotřebitelé investují vedle solárních panelů a elektromobilů také do záložních systémů.

Z toto důvodu stále častěji vídáme v energetickém dodavatelském řetězci akumulátorové záložní systémy včetně systémů na ukládání větrné a sluneční energie, průmyslové bateriové systémy a rozsáhlá energetická úložiště, které snižují uhlíkovou stopu a emise z tepelných elektráren a umožňují světu získávat energii na základě decentralizované výroby.

Zavoláme Vám, dejte nám na sebe kontakt

Chcete-li, abychom Vám zavolali, vyplňte tento formulář.

Essentra Components neukládá údaje uvedené v tomto formuláři