Menu Vyhledávání

Components
Solární fotovoltaické systémy

Solární Fotovoltaické Systémy – Na každém komponentu záleží

Solární průmysl je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. BloombergNEF předpokládá, že větrná energie a solární fotovoltaické systémy budou v roce 2050 pokrývat 56 % světové poptávky po elektřině.*

Technologie solární energie se vyvinula úchvatným tempem a zároveň se stala méně nákladnou. Instalace fotovoltaických panelů je dokonalým způsobem, jak vyrábět elektřinu, aniž by to mělo negativní dopad na životní prostředí. Fotovoltaické solární panely jsou nesmírně oblíbené nejen v průmyslu a komerčních aplikacích, ale také v domácnostech.Špatná instalace však může způsobit mnoho problémů, které mohou být ve výsledku velice nákladné. Zákazníci pak zbytečně platí za opravy a servisní služby, dobrá pověst montážních firem je pošramocena a celá solární komunita nakonec působí nedůvěryhodně.

Ochrana
modulu

Rychlá
montáž

Řešení pro
organizaci kabeláže

Příslušenství
plošných spojů

Výzvy a řešení

ZDE UVÁDÍME NĚKOLIK BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ, S NIMIŽ VÁM MŮŽEME POMOCI:

  • Správná organizace kabeláže, aby nedošlo k poškození izolace vodičů
  • Identifikace polarity kabelů
  • Ochrana proti vniknutí vlhkosti nebo neoprávněné manipulaci
  • Snadná montáž elektronických součástek
  • Snadný přístup ke komponentům v rozvodných skříních
  • Řešení pro upevnění dílů v rozvodných skříních
  • Ochrana montážních lišt, šroubů a matic proti korozi
  • Zamezení vzniku mikrotrhlin díky správným ochranným řešením

Díky výrobním závodům po celém světě a globální distribuční síti poskytuje essentra velmi rychle prvotřídní plastové výrobky a služby pro oblast fotovoltaiky, což je v našem oboru velmi žádané. Doufáme, že ve spolupráci s předními společnostmi, jako je Essentra, dosáhneme ještě lepší solární energie a zelenější planety. Děkuji tímto společnosti Essentra.

Jerry Zhang, ředitel nákupu SA Dept. Trinasolar

Naše solární komponenty

Ochranné komponenty

MODULE
PROTECTION

Často jsou solární moduly dočasně ponechány zabalené a čekají na instalaci na místě. Pokud nejsou pečlivě stohovány nebo je s nimi nešetrně manipulováno, mohou se objevit mikrotrhliny, především u bezrámových skleněných modulů. Použití chráničů rohů vám pomůže tomuto poškození zabránit.

Solární moduly jsou obvykle baleny ve vrstvách na dřevěných paletách nebo v kartonových obalech. Ty jsou zajištěny pomocí vázacích prostředků. Chrániče hranse zde používají k ochraně před poškozením tohoto choulostivého zboží.

Rychlá montáž, ochrana šroubů a atraktivní vzhled

MOUNTING
COMPONENTS

V případě, že používáte pryžové podložky k vyrovnání základní konstrukce nebo k zabránění poškození střechy, mohou vám naše spojovací prvky pomoci udržet vše na místě. Montážní lišty mohou mít ostré a neobrobené hrany. Naše koncové krytky vám pomohou vytvořit dokonalejší vzhled celé instalace.
Řešení pro organizaci kabeláže

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

Často jsou solární moduly dočasně ponechány zabalené a čekají na instalaci na místě. Pokud nejsou pečlivě stohovány nebo je s nimi nešetrně manipulováno, mohou se objevit mikrotrhliny, především u bezrámových skleněných modulů. Použití chráničů rohů vám pomůže tomuto poškození zabránit.

Solární moduly jsou obvykle baleny ve vrstvách na dřevěných paletách nebo v kartonových obalech. Ty jsou zajištěny pomocí vázacích prostředků. Chrániče hranse zde používají k ochraně před poškozením tohoto choulostivého zboží.CHRÁNIČE ROHŮ

Příslušenství plošných spojů

PCB
HARDWARE

PRO RYCHLOU A JEDNODUCHOU MONTÁŽ

Při konstrukci elektroniky musíte vzít v úvahu spoustu faktorů, od okolního prostoru až po vodivost. V oblasti příslušenství plošných spojů jsou rozhodujícím hlediskem materiál a způsob montáže. Naše příslušenství pro plošné spoje a elektroniku představuje široký sortiment rozpěrek, distančních sloupků a podpěrek k opoře, upevnění a vymezení desek plošných spojů. Zde uvádíme několik příkladů našich špičkových produktů.

Nepostradatelné díly

Měniče napětí hrají klíčovou roli v jakékoli solární energetické soustavě a jsou často považovány za středobod fotovoltaického systému. Rozvodné skříňky směřují přívod energie do jednoho hlavního zdroje, který ústí do měniče napětí. Tím se šetří náklady na montáž a materiál díky snížení nákladů na vodiče. Rozvodná skříňka je prvním zařízením připojeným k výstupu solárních modulů, takže by měla být kvalitní. Vadná skříňka může způsobit vážné bezpečnostní následky, v některých případech i požár.
Je tedy nezbytné chránit vnitřní komponenty těchto klíčových součástí proti nepříznivým povětrnostním vlivům a hmyzu.

Essentra vám může pomoci díky řešením odolným vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a se zaručenou ochranou proti průniku nečistot. Přesně to potřebujete k prevenci nákladných oprav. K úspěšnému a hlavně bezpečnému provozu zařízení patří udržení rozvodných skříní a průmyslových zařízení bezpečně uzavřených. S více než 2000 dostupnými řešeními je náš široký sortiment pantů a těsnění vhodný pro různá odvětví a i ty nejnáročnější podmínky. Výroba z různých materiálů a podle nejvyšších průmyslových norem, jako jsou ISO, RoHS a Reach.

Stáhnete

Katalogy
Solární
fotovoltaické systémy

Hlavní
katalog
Essentra

Telefon: +420 545 221 660

Zavoláme Vám, dejte nám na sebe kontakt

Chcete-li, abychom Vám zavolali, vyplňte tento formulář.

Essentra Components neukládá údaje uvedené v tomto formuláři