Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

čepy rychle uvolnitelné Háčky se závitem

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Háčky šroubovací

Háčky se šroubem mají rychlou a snadnou montáž a jsou navrženy za účelem vytvoření spolehlivého a bezpečného uchycení k různým povrchům.

Díky samořeznému provedení je lze snadno přišroubovat do předvrtaného otvoru nebo přímo do povrchu jako dřevo nebo sádrokarton.

Ideální k zavěšení rostlin, dekorace nebo nástrojů a vytvoření bezpečného uchycení pro kabely nebo vodiče.

  • Materiál: nerezavějící ocel

Pístky pružinové - s montážní přírubou

Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.

Produktová řada: SR6571

Pístky pružinové – s kroužkem na vytažení

Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.

Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.

Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál pouzdra: Poniklovaná ocel
  • Materiál čepu: nerezavějící ocel


Produktová řada: SR5407

Čepy zajišťovací – s tlačítkem

Čepy zajišťovací – s tlačítkem

Produktová řada: SR6566