Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

čepy rychle uvolnitelné Háčky stropní – magnetické

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Háčky stropní – magnetické

Magnetické stropní háčky využívají k připevnění na kovové povrchy silný magnet, takže jsou ideální pro použití v prostorech, kde nelze použít tradiční háčky. Jsou obklopeny odolným bílým pouzdrem s atraktivním vzhledem. Jsou určeny pro propagační a marketingové materiály. Lze je použít společně se samolepicími ocelovými disky k vytvoření magnetického poutače na jakémkoli povrchu.

Běžně se používají v maloobchodě a na veřejných prostranstvích k vyvěšení propagačních materiálů, jsou ideální pro dočasné instalace nebo pro použití v prostorách, kde vrtání otvorů či závitů nebo jiné trvalé uchycení není možné nebo žádoucí.

  • Barva: bílá

Pístky pružinové - s montážní přírubou

Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.

Produktová řada: SR6571

Pístky pružinové – s kroužkem na vytažení

Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.

Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.

Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál pouzdra: Poniklovaná ocel
  • Materiál čepu: nerezavějící ocel


Produktová řada: SR5407

Čepy zajišťovací – s tlačítkem

Čepy zajišťovací – s tlačítkem

Produktová řada: SR6566