Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

čepy rychle uvolnitelné Těsnicí šrouby M2

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

šrouby s těsnicím kroužkem

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176