Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Tyto nýtovací kleště jsou kombinovaným seřizovatelným nástrojem, který je vhodný pro použití s trhacími nýty. Jsou ideální pro používání jednou rukou. Ovládání jednou rukou umožňuje snížit tlak potřebný pro nýtování až o 40 procent. Toho je dosaženo tím, že provozní síla se zvyšuje, když uživatelova ruka sevře páku; tato síla je plně využita pomocí speciální páky s ergonomickým designem. Díky tomu je montáž trhacích slepých nýtů rychlá a snadná, ale také pohodlná.
Tyto nýtovací kleště mají robustní konstrukci, která nabízí bezpečné nýtování. Obsahují také zásobník s používanými nýtovacími trny. Čelisťový mechanismus pevně svírá hlavici nýtu po zlomení, a ta může být znovu uvolněna stisknutím páky dopředu. Dlouhý zdvih je vhodný pro trhací nýty.
Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.
Produktová řada: SR6571
Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.
Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.
Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.
Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Čepy zajišťovací – s tlačítkem
Produktová řada: SR6566
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.