Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

čepy rychle uvolnitelné Příchytky stropní

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pístky pružinové - s montážní přírubou

Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.

Produktová řada: SR6571

Pístky pružinové – s kroužkem na vytažení

Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.

Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.

Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál pouzdra: Poniklovaná ocel
  • Materiál čepu: nerezavějící ocel


Produktová řada: SR5407

Příchytky stropní – samolepicí

Samolepicí stropní příchytky slouží k zavěšení cedulí a tištěného materiálu ze stropu, aniž by tím došlo k poškození konstrukce. Provedení s čtvercovou, oválnou nebo kulatou základnou a otevřenými nebo zavřenými háčky. Tyto příchytky jsou ideální k úhlednému zavěšení háčků s prezentačními materiály v maloobchodních provozovnách.

Mají snadnou montáž i demontáž. Mají diskrétní a nízkoprofilový design, který se dobře hodí k různým typům stropů.

  • Materiál: polypropylen (PP), polykarbonát (PC), polystyren (PS)
  • Barva: bílá, přírodní

Čepy zajišťovací – s tlačítkem

Čepy zajišťovací – s tlačítkem

Produktová řada: SR6566