Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polypropylen pístky pružinové Chrániče celého čela příruby

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Series Code: SR1172

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, černá, žlutá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076