Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Chráničky na kabely zámky bajonetové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Zámky nábytkové – do dřeva nebo do skla

Zámky na zásuvky s odpruženou západkou mají vysoký stupeň zabezpečení. Po zavření zásuvky se zámek uzamkne. Klíč lze vyjmout pouze v uzavřené poloze, pro zvýšenou úroveň zabezpečení má zámek neodvrtatelný střed. Provedení s montážní deskou je navrženo konkrétně pro posuvné dřevěné dveře. Tento bajonetový zámek je ideální pro skříně a vitríny. Rychlé uzamčení zacvaknutím zámku. Pro zvýšení bezpečnosti má zámek neodvrtatelný střed. Zatlačovací zámek se závitem a maticí funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“ a tím šetří čas v rušných maloobchodních provozovnách. Zámek se otáčí jen o 45 a klíč lze vyjmout v odemčené poloze. Toto provedení zámku je vhodné pro posuvná dvířka a vitríny. Plochooválný montážní otvor.

Produktová řada: SR1887