Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Produktová řada: SR1723
Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.
Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Produktová řada: SR1734
Tento sortiment je dostupný v provedení z plastu nebo kovu. Koncovky se skládají se ze dvou částí, pláště a těla. Provedení také s pevnou koncovkou s vnějším závitem nebo s otočnou koncovkou s vnějším závitem.
Sada obsahuje 10m polypropylenové ochranné hadice a 10 koncovek a pojistných matic. Dodáváno v praktickém balení pro jednoduchou manipulaci a skladování. Typické použití na stavbách, zejména pro zalití do betonu a pod omítku. Ochranná hadice odolává kyselinám a je samozhášecí
Kabelová průchodka umožňuje průchod více kabelů a vodičů a zároveň nabízí ochranu před ostrými hranami. Pomáhá udržovat kabely v pořádku a uspořádané. Je k dispozici v různých materiálových variantách, včetně: přírodního nylonu 6/6 s třídou hořlavosti UL94 V-2 s trvalou pracovní teplotou 80 C nebo černého silikonového kaučuku s tvrdostí 65 Shore A a trvalou pracovní teplotou 180 C. Všechny rozměry odpovídají produktu v nainstalovaném stavu.
Průchodky pro kabelové vstupy do systému jsou beznástrojovou vstupní a spojovací technologií pro stroje a zařízení. Jsou k mání ve výběru velikostí, většina sortimentu je otevřená a má drážku a vývrt. K dispozici je také uzavřená varianta, která nemá drážku a vývrt. Tyto průchodky jsou vyrobeny z černého TPE TPV a nabízejí stupeň ochrany IP65. Jsou vhodné pro použití při teplotách od -30 C do 100 C. Doprovodný štítek se systémem kabelových vstupů lze zakoupit samostatně.
Tyto svorky jsou určeny pro montáž na hranu desky a nevyžadují montážní otvor. V několika provedeních, která jsou určena pro uchycení různých velikostí trubek.
Produktová řada: SR6262
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.