Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Chráničky na kabely průchodka flip

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chránička kabelová – dělená

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Chránička kabelová – spirálová

Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.

Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Chráničky na kabely – koncovky

Tento sortiment je dostupný v provedení z plastu nebo kovu. Koncovky se skládají se ze dvou částí, pláště a těla. Provedení také s pevnou koncovkou s vnějším závitem nebo s otočnou koncovkou s vnějším závitem.

Chráničky na kabely – sady

Sada obsahuje 10m polypropylenové ochranné hadice a 10 koncovek a pojistných matic. Dodáváno v praktickém balení pro jednoduchou manipulaci a skladování. Typické použití na stavbách, zejména pro zalití do betonu a pod omítku. Ochranná hadice odolává kyselinám a je samozhášecí

Kanálky kabelové

Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.

Produktová řada: SR1732

Průchodky plastové – otevřené – dle NAS1368

Průchodky flip jsou samojisticí díky přírubě na vnější straně. To umožňuje jejich rychlou montáž a spolehlivé uchycení. Tyto komponenty odpovídají normám NAS1368-N10D.

Svorky na chráničky – hranové

Tyto svorky jsou určeny pro montáž na hranu desky a nevyžadují montážní otvor. V několika provedeních, která jsou určena pro uchycení různých velikostí trubek.

Produktová řada: SR6262