Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Uchycení šroubem Zatlačením

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Madla oblouková – plastová

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.

Madla ve tvaru U – kovová

Naše řada kovových rukojetí ve tvaru U je pro lepší ergonomii vyrobena z profilu zakulaceného, hranatého nebo oválného tvaru. Různé materiály a povrchové úpravy, které jsou vhodné do různých prostředí a mají atraktivní vzhled. Navrženo pro tažení v různých úhlech. V závislosti na druhu uchycení lze volit mezi montáží zepředu nebo zezadu.

Pravítka

Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.

Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.

  • Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže.
  • Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
  • Na jedné nebo obou hranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka.
Materiál: ocel nerezavějící, hliník Produktová řada: SR33977, SR33975, SR33976

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Svorky kabelové - ve tvaru P

Jsou ideální pro uchycení trubek, hadic, kabelů a vodičů. Provedení s výstelkou nebo bez výstelky. Pryžové obložení chrání hadice a kabely. Pevné a bezpečné řešení díky ocelové svorce a uchycením pomocí šroubu.

Produktová řada: SR1109

Svorky kabelové – ve tvaru P – uchycené šroubem

Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.