Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

IP65 Hygienické

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – nastavitelné

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení


Produktová řada: SR5547