Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník montáž zatlačením Montážní čep

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Madla oblouková – plastová

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.

Zátky kulaté - se závitem

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá


Series Code: SR1570, SR1430, SR1567