Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Nasazovací nasazovací Držáky optických vláken

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Držáky svarů optických vláken

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Příchytka čtvrtotáčková – pro optická vlákna do stojanů

Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.

Příchytky na navinování optických vláken

Příchytka na navinování optických vláken je složena ze dvou extrudovaných částí, které do sebe zapadají a vytvářejí příchytku s hladkým tvarovaným povrchem pro navinutí rezervy optického vlákna a omezení poloměru ohybu vlákna. Černé provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.