Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Čep s vnějším závitem Montáž zezadu

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Madla oblouková – kovová

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Madla oblouková – plastová

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.