Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Návleky na hadice

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Návleky ochranné – na hadice

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Skvělá odolnost proti oděru.
  • Jednoduchá montáž.
  • Ideální pro konektory, armatury, spojky, kabely a hadice.
Materiál: polyamid balistický 1050, polyamid, PES;PO Barva: černá Produktová řada: SR1080, , SR1108

Návleky ochranné – textilní – schválené pro těžařský průmysl

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Produkt certifikovaný americkým Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví v těžařství v USA (MSHA).
  • Vysoce odolná proti oděru a roztržení.
  • Teplotní odolnost: -40 C až +130 C.
  • Může být označeno logem vaší společnosti a jinýmy detaily, např. číslem dílu.
  • Standardní délka role: 50 metrů.
Materiál: polyester, polyamid Barva: černá Produktová řada: , SR1082