Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné ocel nerezavějící Zasklívací

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Nožičky stavitelné – pro stroje

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové nastavitelné – s trojúhelníkovou zamykací hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelné závory jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů nebo pro kryty strojů a zařízení. Nastavení rozpětí zachycení pomocí šroubu. Tato řada je dostupná v provedení z různých materiálů vhodných do nejrůznějších prostředí. Podle požadovaného stupně zabezpečení si můžete vybrat provedení s okem pro visací zámek nebo bez něj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Závory třmenové nastavitelné – se zarážkou a zajišťovacím tlačítkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Třmenové závory, které mají navíc zajišťovací tlačítko, které brání nechtěnému otevření a zvyšuje zabezpečení zařízení, která jsou vystavena vibracím. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky). Jsou dodávány včetně protikusu. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).

Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní (stříbřitá)
  • Třída podle DIN-EN 1774

Jazýček se prodává samostatně

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové – modulární ovládací prvek s úchopem ve tvaru hvězdy

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.

Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.

Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.

  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)