Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.
Produktová řada: SR5442 ,SR5701
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2696 Kč - 18,2696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,0092 Kč - 23,0092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,744 Kč - 78,038 Kč | 400 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,7293 Kč - 113,6246 Kč | 1746 Skladem |
M8
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,8496 Kč - 119,1481 Kč | 82 Skladem |
M8
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,8064 Kč - 39,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10257036 | 9,6662 Kč - 19,3319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyethylen; ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 15,5693 Kč - 15,5693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,4278 Kč - 68,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,3252 Kč - 15,3252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyethylen; ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,3648 Kč - 25,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,424 Kč - 28,424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen; ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 494,2455 Kč - 549,1617 Kč | 12 Skladem |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 79,5559 Kč - 153,8839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm