Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.
Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.
Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.
Tyto šrouby s křížovou drážku jsou určeny pro použití ve spojení s antivibračními průchodkami řady VG.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku