Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid panty vysaditelné Panty vysaditelné univerzální Univerzální

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Průchodky kabelové otevřené/uzavřené

Otevřená pouzdra, která jsou svou povahou univerzální, se vyznačují snadno stlačitelným designem. To jim umožňuje snadno zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělená konstrukce umožňuje boční vstup předem sestavených lan, kabelů nebo trubek, které mají úseky přesahující vnitřní průměr průchodek, jako například konektory.

Nabízejí ideální ochranu drátů, kabelů a trubek před neupravenými ostrými hranami. Otevřená konstrukce umožňuje montáž průchodky do otvorů, které již obsahují svazek. Lze je upravit tak, aby přijaly různé průměry a tvary. Snadno se instalují tlakem konečků prstů, což znamená, že k instalaci nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Průchodky univerzální

Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.

Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.

Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 nebo nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2