Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Vysaditelné panty pro snadné vysazení dveří, montáž pomocí šroubů. Různý materiál a povrchové úpravy. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře. Předvrtané otvory pro montáž pomocí šroubů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku