Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné – kovové – odsazené

Skladem

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Provedení Materiál Celková šířka Koupit
459,1944 Kč - 714,3023 Kč 20 Skladem
50.0 mm
šedá
pravé
ocel nerezavějící
50.0 mm
883,3789 Kč - 1 374,145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
šedá
pravé
ocel nerezavějící
60.0 mm
431,9887 Kč - 671,9824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
šedá
levé
ocel nerezavějící
40.0 mm
1 092,9718 Kč - 1 530,1606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
šedá
levé
ocel nerezavějící
60.0 mm
431,9887 Kč - 671,9824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
šedá
pravé
ocel nerezavějící
40.0 mm
686,1576 Kč - 686,1576 Kč 40 Skladem
50.0 mm
šedá
levé
ocel nerezavějící
50.0 mm
125,1862 Kč - 194,7341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
67.5 mm
173,7886 Kč - 270,3377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
67.5 mm
152,653 Kč - 152,653 Kč 38 Skladem
64.0 mm
zinek tlakově litý
32.5 mm
171,9878 Kč - 240,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
zinek tlakově litý
50.0 mm
211,992 Kč - 296,7889 Kč 8 Skladem
100.0 mm
černá
pravé
ocel nerezavějící
75.0 mm
133,6595 Kč - 187,1234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
přírodní
pravé
ocel
75.0 mm
43,7341 Kč - 48,5935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
šedá
pravé
ocel
80.0 mm
192,737 Kč - 299,8133 Kč 20 Skladem
80.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
70.0 mm
178,326 Kč - 249,6564 Kč 5 Skladem
85.0 mm
černá
67.5 mm
140,1992 Kč - 218,0876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
70.0 mm
152,8044 Kč - 237,6955 Kč 4 Skladem
85.0 mm
černá
67.5 mm
207,2611 Kč - 230,2901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
Powder Coated Steel
75.0 mm
195,5908 Kč - 195,5908 Kč 14 Skladem
80.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
80.0 mm
47,4013 Kč - 52,6681 Kč 6 Skladem
80.0 mm
levé
ocel
80.0 mm
  • z/ze 2
Panty vysaditelné pravé 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10098479

Cenové rozmezí
714,3023 Kč - 459,1944 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné pravé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10099254

Cenové rozmezí
1 374,145 Kč - 883,3789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 40.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10099131

Cenové rozmezí
671,9824 Kč - 431,9887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné levé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10099261

Cenové rozmezí
1 530,1606 Kč - 1 092,9718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 40.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10099124

Cenové rozmezí
671,9824 Kč - 431,9887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10420652

Cenové rozmezí
686,1576 Kč - 686,1576 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Cenové rozmezí
194,7341 Kč - 125,1862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Cenové rozmezí
270,3377 Kč - 173,7886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 64.0 mm 32.5 mm zinek tlakově litý

20126391

Cenové rozmezí
152,653 Kč - 152,653 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 64.0 mm 50.0 mm zinek tlakově litý

20126407

Cenové rozmezí
240,7829 Kč - 171,9878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty vysaditelné pravé 100.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

20126490

Cenové rozmezí
296,7889 Kč - 211,992 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost montážního otvoru
    11.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty vysaditelné pravé 100.0 mm 75.0 mm ocel

20126506

Cenové rozmezí
187,1234 Kč - 133,6595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost montážního otvoru
    11.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Panty vysaditelné pravé 80.0 mm 80.0 mm ocel

20126117

Cenové rozmezí
48,5935 Kč - 43,7341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Způsob montáže
    Screw In
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20064228

Cenové rozmezí
299,8133 Kč - 192,737 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Tloušťka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    Insert
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Cenové rozmezí
249,6564 Kč - 178,326 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty vysaditelné 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Cenové rozmezí
218,0876 Kč - 140,1992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Cenové rozmezí
237,6955 Kč - 152,8044 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Cenové rozmezí
230,2901 Kč - 207,2611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné pravé 80.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

20075026

Cenové rozmezí
195,5908 Kč - 195,5908 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Způsob montáže
    Screw In
  • Provedení
    pravé
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 80.0 mm ocel

20075019

Cenové rozmezí
52,6681 Kč - 47,4013 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Způsob montáže
    Screw In
  • Provedení
    levé