Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polykarbonát Ochrana během skladování a přepravy

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Plomby na měřiče energií

Plomby na měřiče spotřeby energií jsou speciálně navrženy tak, aby odhalily důkazy o neoprávněné manipulaci nebo porušení pro širokou škálu měřidel nebo předmětů, které vyžadují tenkou lankovou plombu. To zahrnuje vodoměry a elektroměry a rozvodné krabice.

Tenký kovový drátek lze protáhnout malými nebo obtížně přístupnými otvory, poté je pevně přitáhnout a zacvaknout zajišťovací pouzdro na místo.

Náš sortiment je k dispozici v několika charakteristických typech, kde je délka odtrhového drátku dodána a zahrnuta v rámci nákupu plomby nebo prodávána k plombě samostatně. Varianty: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock a TwistLock.

AnchorLock je vhodný pro širokou škálu aplikací díky flexibilní délce drátku (součást dodávky). Vyznačuje se sériovými čísly na vnitřní i vnější části, což přináší další výhody při evidenci neoprávněné manipulace. Těleso z polykarbonátového plastu je vyztuženo vložkou z vysoce odolného polystyrenu.

ClickLock je vylisován z polykarbonátového plastu se dvěma sadami uzamykacích šipek. Plombovací mechanismus lze prohlížet a kontrolovat. K instalaci nejsou potřeba žádné kleště.

CrimpLock je navržen speciálně pro plombování měřidel a bezpečnostních schránek a je zaplombován krimpovacími kleštěmi. Nepřetržitou roli drátku lze zakoupit samostatně. Ocelový krimpovací drátek CrimpLock je dodáván na cívce o hmotnosti 2 kg a je přibližně 260 metrů dlouhý.

TwistLock lze snadno použít pro všechny typy užitkových měřičů. Vyznačuje se jednosměrným otočným uzamykacím mechanismem a rukojeť plomby lze po aplikaci odlomit, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci. Tělo je průhledné a má twister z ABS.

  • Materiály těla: polykarbonát (PC) a akrylonitrilbutadienstyrenová pryskyřice (ABS pryskyřice)
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock