Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polykarbonát plomby speciální

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Plomby na měřiče energií

Plomby na měřiče spotřeby energií jsou speciálně navrženy tak, aby odhalily důkazy o neoprávněné manipulaci nebo porušení pro širokou škálu měřidel nebo předmětů, které vyžadují tenkou lankovou plombu. To zahrnuje vodoměry a elektroměry a rozvodné krabice.

Tenký kovový drátek lze protáhnout malými nebo obtížně přístupnými otvory, poté je pevně přitáhnout a zacvaknout zajišťovací pouzdro na místo.

Náš sortiment je k dispozici v několika charakteristických typech, kde je délka odtrhového drátku dodána a zahrnuta v rámci nákupu plomby nebo prodávána k plombě samostatně. Varianty: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock a TwistLock.

AnchorLock je vhodný pro širokou škálu aplikací díky flexibilní délce drátku (součást dodávky). Vyznačuje se sériovými čísly na vnitřní i vnější části, což přináší další výhody při evidenci neoprávněné manipulace. Těleso z polykarbonátového plastu je vyztuženo vložkou z vysoce odolného polystyrenu.

ClickLock je vylisován z polykarbonátového plastu se dvěma sadami uzamykacích šipek. Plombovací mechanismus lze prohlížet a kontrolovat. K instalaci nejsou potřeba žádné kleště.

CrimpLock je navržen speciálně pro plombování měřidel a bezpečnostních schránek a je zaplombován krimpovacími kleštěmi. Nepřetržitou roli drátku lze zakoupit samostatně. Ocelový krimpovací drátek CrimpLock je dodáván na cívce o hmotnosti 2 kg a je přibližně 260 metrů dlouhý.

TwistLock lze snadno použít pro všechny typy užitkových měřičů. Vyznačuje se jednosměrným otočným uzamykacím mechanismem a rukojeť plomby lze po aplikaci odlomit, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci. Tělo je průhledné a má twister z ABS.

  • Materiály těla: polykarbonát (PC) a akrylonitrilbutadienstyrenová pryskyřice (ABS pryskyřice)
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock