Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž termoplastická (TPR) Oboustranná montáž s vnitřním šestihranem

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719