Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samořezné Montážní příslušenství pro desky plošných spojů projektované

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Spínače tlačítkové, plastové

Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.