Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samořezné rychlé zajištění

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Podložky ploché

Ploché podložky jsou ideálním řešením pro jištění lehkých konstrukcí. Je možné ji použít jako kluznou podložku na otáčivé prvky. Plastová materiál použitý k výrobě těchto podložek lze sterilizovat, čímž je vynikajícím řešením pro vědní obory a zdravotnictví.

K montáži a demontáži není nutné použít žádné speciální nástroje. Rychlé a snadné použití.

  • Materiál: acetal (POM)
  • Barva: přírodní

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vruty s půlkulatou hlavou – samořezné, kovové

Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.