Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem ploché lišty plakátové

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Držáky na prospekty – magnetické

Magnetické držáky na prospekty se používají ke spolehlivému zavěšení prospektů na police. Jsou magnetické a závěsný mechanismus lze nastavit do libovolného úhlu. Díky nastavitelnému rameni je možné tyto držáky použít k zavěšení bannerů a jiných velkých cedulí.

Mají háčky, které lze posouvat podél držáku a přizpůsobit je tal vystavovanému tištěnému materiálu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: stříbrná a přírodní

Háčky závěsné – dlouhé

Rovný závěsný háček s rovným lankem, který se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu. Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Háčky závěsné – s pružinou

Závěsné háčky pro reklamní poutače mají pružinu a háčky pro snadné zaháknutí (úchyt a stropní příchytka nejsou součástí balení). Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Háčky závěsné – ve tvaru C

Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.

Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Háčky závěsné – ve tvaru S

Závěsný háček ve tvaru S se snadno zahákne a vyhákne z montážního bodu.

Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel a polystyren

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Kroužky na láhve

Kroužky na láhve se používají k uchycení propagačního materiálu nebo identifikaci v maloobchodě. Tyto víceúčelové kroužky poskytují spolehlivé uchycení a jsou opětovně použitelné i odstranitelné.

  • Materiál: polypropylen (PP)
  • Barva: přírodní

Kroužky upínací

Upínací kroužky jsou odolné víceúčelové kroužky, které spolehlivým zacvaknutím spojují tištěné materiály. Jsou ideální ke spojování většího počtu tištěných materiálů nebo pro vytváření vzorníků.

  • Materiál: ocel

Tyče závitové

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Základny magnetické - k zavěšení propagačních materiálů

Magnetické základny k zavěšení propagačních materiálů mají silný magnet k bezpečnému uchycení a zavěšení plakátů, cedulí a grafického materiálu.

Magnetická zadní část poskytuje pevné uchycení. K dostání také v provedení s montážním závitem M6.

  • Material:Neodymium