Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Válcové ocel Šrouby kuličkové a vodicí

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Válcové ocelové matice

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339