Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Vodicí tyče pro lineární ložiska

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli

Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.

Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.

  • Jsou vhodné tam, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení a v náročných podmínkách, jako je vlhkost nebo působení agresivních chemikálií.
  • V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb.
  • Své uplatnění nachází například u strojů na zpracování potravin, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící Series Code:

Vodicí tyče - z nerezavějící oceli AISI 303/316

Vodicí tyče z nerezavějící oceli AISI 303/316 se používají v průmyslových odvětvích, která vyžadují vysokou / velmi vysokou odolnost vůči korozi, pevnost a životnost. To je zárukou, že tyto hřídele tolerují náročné podmínky jako vysokou vlhkost, jsou odolné vůči chemikáliím, vysokým teplotám a korozivním látkám, mají výbornou svařitelnost, to vše bez porušení strukturální celistvosti. Výsledkem je, že tyto hřídele mají delší životnost a vyžadují méně údržby, což má za následek méně prostojů a nižší celkové provozní náklady.

Místo lineárních ložisek s kuličkovými pouzdry by měla být použita keramická ložiska. Jsou vhodná tam, kde lze očekávat vysoké zatížení, vysokou rychlost a abrazivní prostředí.

Používají se u rentgenových přístrojů, zařízení na zpracování papíru, konstrukčních prvků a strojů na zpracování potravin.

  • Odolávají vysoké vlhkosti, chemikáliím i korozivnímu prostředí.
  • Používejte keramická ložiska namísto kuličkových lineárních pouzder.
  • Používají se u rentgenových přístrojů a strojů na zpracování potravin.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu: