Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Panel Thickness A Range Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,5035 € - 0,5948 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
0,2128 € - 0,2362 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
6.0 mm
TCBN-T2-M4-8-10 0,2128 € - 0,2362 € 1877 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,2252 € - 0,2501 € 1500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,2445 € - 0,2722 € 500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
0,2128 € - 0,2362 € 5041 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
6.0 mm
0,2252 € - 0,2501 € 82796 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,4172 € - 0,4888 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
0,5035 € - 0,5948 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
0,2128 € - 0,2362 € 7927 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,5292 € - 0,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7489 € - 1,18 € 856 Auf Lager
0,5623 € - 0,9133 € 191 Auf Lager
0,6107 € - 0,9617 € 1100 Auf Lager
0,4863 € - 0,7876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5292 € - 0,8608 € 5286 Auf Lager
0,5623 € - 0,9133 € 10079 Auf Lager
0,6038 € - 0,9824 € 670 Auf Lager
0,5292 € - 0,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7489 € - 1,18 € 544 Auf Lager
  • von 11
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-18

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
6978 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-40

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 19.1 mm #6 UL94 V-2

TCBS-12-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6 UL94 V-2

TCBS-16-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
26616 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 31.8 mm #6 UL94 V-2

TCBS-20-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
873 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 6.4 mm #6 UL94 V-0

TCBS-4-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
89571 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 12.7 mm #6 UL94 V-0

TCBS-8-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
81881 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6 UL94 V-2

100215900002

Preisbereich
0,2445 € - 0,1345 €

Lagerbestände
17923 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 28.6 mm #6 UL94 V-2

100228600002

Preisbereich
0,3426 € - 0,1879 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310308759902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310315659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
6598 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-25

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
1618 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-50

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6 UL94 V-2

TCBS-10-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
5068 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 22.2 mm #6 UL94 V-2

TCBS-14-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 28.6 mm #6 UL94 V-2

TCBS-18-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 35.7 mm #6 UL94 V-0

TCBS-22.5-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-0

TCBS-6-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-2

100209500002

Preisbereich
0,2238 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 22.2 mm #6 UL94 V-2

100222200002

Preisbereich
0,2653 € - 0,1451 €

Lagerbestände
14900 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310306659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310312659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-15

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-30

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
1438 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-55

Preisbereich
0,4656 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 15.9 mm #6 UL94 V-0

TCBS-10-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
14039 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 22.2 mm #6 UL94 V-0

TCBS-14-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 28.6 mm #6 UL94 V-0

TCBS-18-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 6.4 mm #6 UL94 V-2

TCBS-4-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
5471 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 12.7 mm #6 UL94 V-2

TCBS-8-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
4745 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 12.7 mm #6 UL94 V-2

100212700002

Preisbereich
0,228 € - 0,125 €

Lagerbestände
30367 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6 UL94 V-2

100225400002

Preisbereich
0,2818 € - 0,1533 €

Lagerbestände
45336 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310306759902

Preisbereich
0,8801 € - 0,5416 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310312759902

Preisbereich
0,2447 € - 0,2447 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-45

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2362 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 19.1 mm #6 UL94 V-0

TCBS-12-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 25.4 mm #6 UL94 V-0

TCBS-16-19

Preisbereich
0,1702 € - 0,1378 €

Lagerbestände
13680 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 35.7 mm #6 UL94 V-2

TCBS-22.5-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 9.5 mm #6 UL94 V-2

TCBS-6-01

Preisbereich
0,148 € - 0,1198 €

Lagerbestände
29720 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
Anschraubbarer Abstandhalter 6.4 mm #6 UL94 V-2

100206400002

Preisbereich
0,221 € - 0,1122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Anschraubbarer Abstandhalter 19.1 mm #6 UL94 V-2

100219200002

Preisbereich
0,2611 € - 0,1423 €

Lagerbestände
21208 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-60

Preisbereich
0,6712 € - 0,6712 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310310759902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
1960 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310315759902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
20103 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-30

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
1012 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-55

Preisbereich
0,4656 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-9

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1892 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-18

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1389 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-45

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-6

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-12

Preisbereich
0,3441 € - 0,257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-40

Preisbereich
0,3495 € - 0,333 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-6

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
12238 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-9

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-18

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
283 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-40

Preisbereich
0,2998 € - 0,2846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-60

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-15

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-40

Preisbereich
0,5391 € - 0,4599 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-55

Preisbereich
0,6712 € - 0,6712 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-9

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-18

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
3116 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-40

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
4131 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-6

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
177673 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-10

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
2981 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-20

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-5

Preisbereich
0,21 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-60

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-18

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-45

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
1958 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 60.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-60

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-10

Preisbereich
0,4082 € - 0,3464 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-50

Preisbereich
0,3495 € - 0,333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2362 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-45

Preisbereich
0,5948 € - 0,5035 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-6

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-10

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-15

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-30

Preisbereich
0,2722 € - 0,2445 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-6

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
5041 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
82796 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-30

Preisbereich
0,4888 € - 0,4172 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-50

Preisbereich
0,5948 € - 0,5035 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
7927 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

305312059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

305325059902

Preisbereich
1,18 € - 0,7489 €

Lagerbestände
856 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 8.0 mm

305408059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

305425059902

Preisbereich
0,9617 € - 0,6107 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

305308059902

Preisbereich
0,7876 € - 0,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

305318059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
5286 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 7.0 mm

305407059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
10079 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

305418059902

Preisbereich
0,9824 € - 0,6038 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

305315059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

305330059902

Preisbereich
1,18 € - 0,7489 €

Lagerbestände
544 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

305410059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

305430059902

Preisbereich
0,9617 € - 0,6107 €

Lagerbestände
1188 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 6.0 mm

305306059902

Preisbereich
0,7876 € - 0,4863 €

Lagerbestände
804 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 16.0 mm

305316059902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm

305335059902

Preisbereich
1,3444 € - 0,8539 €

Lagerbestände
1321 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 12.0 mm

305412059902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

305435059902

Preisbereich
1,1759 € - 0,7475 €

Lagerbestände
2087 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

552195

Preisbereich
0,6093 € - 0,3495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

552214

Preisbereich
0,8719 € - 0,4988 €

Lagerbestände
4553 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

552198

Preisbereich
0,7986 € - 0,4587 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

552199

Preisbereich
0,9257 € - 0,5278 €

Lagerbestände
7080 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

552201

Preisbereich
0,9589 € - 0,7005 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

552194

Preisbereich
1,0073 € - 0,7323 €

Lagerbestände
1105 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

552192

Preisbereich
0,9257 € - 0,5278 €

Lagerbestände
21035 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-20

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 45.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-45

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
14303 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-12

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
783 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-30

Preisbereich
0,2722 € - 0,2445 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-50

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-7

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-20

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
13694 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-5

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1455 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-7

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-25

Preisbereich
0,2722 € - 0,2445 €

Lagerbestände
5090 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-55

Preisbereich
0,4048 € - 0,3841 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-6-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
4590 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-25

Preisbereich
0,4888 € - 0,4172 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-5

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
3358 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 7.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M3-8-7

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T2-M4-8-12

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-25

Preisbereich
0,3661 € - 0,3468 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 5.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-5

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
2942 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-8

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1742 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-15

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-40

Preisbereich
0,3178 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 55.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-55

Preisbereich
0,42 € - 0,4034 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 9.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-8-9

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-25

Preisbereich
0,3178 € - 0,3012 €

Lagerbestände
3249 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-50

Preisbereich
0,3855 € - 0,3661 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M4-8-8

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 35.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310335659902

Preisbereich
0,4157 € - 0,4157 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310410659902

Preisbereich
0,7613 € - 0,4684 €

Lagerbestände
9666 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310430659902

Preisbereich
1,1261 € - 0,7143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310308659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

TLCBS-8M-01

Preisbereich
0,2135 € - 0,2042 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Schraubhalterung mit Gewinde 15.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1306294

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
64194 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1317195

Preisbereich
1,0004 € - 1,0004 €

Lagerbestände
6159 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

1317190

Preisbereich
0,8456 € - 0,829 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubhalterung mit Gewinde 30.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310330659902

Preisbereich
0,3789 € - 0,3789 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310408659902

Preisbereich
0,7613 € - 0,4684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310420659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 50.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310450659902

Preisbereich
0,3144 € - 0,3144 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

TLCBS-6M-01

Preisbereich
0,1146 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1306293

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
15306 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubabstandhalter 15.0 mm (L) M3 Befestigung mit Innengewinde

1317194

Preisbereich
0,9423 € - 0,9257 €

Lagerbestände
37448 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

1317189

Preisbereich
0,2017 € - 0,181 €

Lagerbestände
26922 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310318659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310318759902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310406659902

Preisbereich
0,7655 € - 0,4698 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 18.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310418659902

Preisbereich
0,1914 € - 0,1914 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310440659902

Preisbereich
1,2394 € - 0,7848 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

TCBSP-6M-01

Preisbereich
0,1077 € - 0,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Schraubhalterung mit Gewinde 8.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

1306292

Preisbereich
0,2894 € - 0,277 €

Lagerbestände
6490 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

1306282

Preisbereich
0,2501 € - 0,2252 €

Lagerbestände
44366 Auf Lager
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

1317188

Preisbereich
0,8456 € - 0,829 €

Lagerbestände
7564 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M5 40.0 mm

1317192

Preisbereich
1,1385 € - 1,1178 €

Lagerbestände
12357 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

1317191

Preisbereich
1,1385 € - 1,1178 €

Lagerbestände
3569 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubhalterung mit Gewinde 25.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310325759902

Preisbereich
0,2257 € - 0,2257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 20.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310320659902

Preisbereich
0,9133 € - 0,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 40.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310340759902

Preisbereich
1,2104 € - 0,7668 €

Lagerbestände
4004 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 12.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310412659902

Preisbereich
0,8705 € - 0,5361 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 35.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

310435659902

Preisbereich
1,2394 € - 0,7848 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

310310659902

Preisbereich
0,8608 € - 0,5292 €

Lagerbestände
3465 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Schraubhalterung mit Gewinde 6.0 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

1306295

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Rund M3 30.0 mm

1317193

Preisbereich
0,3039 € - 0,2901 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 12.0 mm

552197

Preisbereich
0,3951 € - 0,2128 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

552191

Preisbereich
0,7986 € - 0,4587 €

Lagerbestände
2426 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

321060000002

Preisbereich
0,438 € - 0,4159 €

Lagerbestände
12884 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubhalterung mit Gewinde 10.0 mm M3 Befestigung mit Innengewinde

TCBN-T1-M3-6-10

Preisbereich
0,3285 € - 0,2483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Black
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 30.0 mm

321100000002

Preisbereich
0,6632 € - 0,6287 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

552211

Preisbereich
0,8719 € - 0,4988 €

Lagerbestände
1493 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm M4 12.0 mm

552209

Preisbereich
0,9257 € - 0,5278 €

Lagerbestände
3919 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Gewinde
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Halterung zur Schraubmontage 3.6 mm PA

TCBSD-8M-01

Preisbereich
0,2307 € - 0,2307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Halterung zur Schraubmontage 3.6 mm PA

TCBSD-6M-01

Preisbereich
0,3518 € - 0,3518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Halterung zur Schraubmontage 19.1 mm PA

CBS-TM-12-01

Preisbereich
0,2669 € - 0,2332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 25.4 mm PA

CBS-TM-16-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 31.8 mm PA

CBS-TM-20-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Schnappverschluss-Halterung 38.1 mm PA UL94 V-0 Natur

CBS-TM-24-19

Preisbereich
0,0957 € - 0,0887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

CBS-TM-6-19

Preisbereich
0,1125 € - 0,0496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 19.1 mm PA

CBS-TM-12-19

Preisbereich
0,0872 € - 0,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 25.4 mm PA

CBS-TM-16-19

Preisbereich
0,0785 € - 0,0732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm PA UL94 V-0 Natur

CBS-TM-20-19

Preisbereich
0,0614 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 6.4 mm PA

CBS-TM-4-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 12.7 mm PA

CBS-TM-8-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm PA

CBS-TM-14-01

Preisbereich
0,1331 € - 0,1331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 28.6 mm PA

CBS-TM-18-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 34.9 mm PA

CBS-TM-22-19

Preisbereich
0,0989 € - 0,0919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm PA

CBS-TM-4-19

Preisbereich
0,0744 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

CBS-TM-8-19

Preisbereich
0,0765 € - 0,0696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 38.1 mm PA

CBS-TM-24-01

Preisbereich
1,1731 € - 1,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage #6-32 UL94 V-2 9.5 mm PA

CBS-TM-6-01

Preisbereich
0,2735 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 15.9 mm PA

CBS-TM-10-01

Preisbereich
0,2376 € - 0,2376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm PA

CBS-TM-14-19

Preisbereich
0,1947 € - 0,086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural
Halterung zur Schraubmontage 28.6 mm PA

CBS-TM-18-19

Preisbereich
0,0554 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Farbe
    Natural