Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Panel Thickness A Range | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5292 € - 0,8608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,7489 € - 1,18 € | 856 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 191 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,6107 € - 0,9617 € | 1100 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,4863 € - 0,7876 € | 804 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 509 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,8539 € - 1,3444 € | 1321 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,7475 € - 1,1759 € | 2087 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,4863 € - 0,7876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 5286 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 10079 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,6038 € - 0,9824 € | 670 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,2252 € - 0,2501 € | 44 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4034 € - 0,42 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,2362 € | 14303 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,2362 € | 783 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,2722 € | 1496 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3661 € - 0,3855 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1879 € - 0,21 € | 500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.