Menü Suche

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Auf Lager

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Dornstück - Schaftlänge Kompatible Maximal-Plattenstärke Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Mutterstück Pinlänge Kaufen
0,3675 € - 0,3675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
LDPE, PP
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,6024 € - 0,6024 € 352 Auf Lager
Black
LDPE, PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,438 € - 0,438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE, PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,5637 € - 0,5637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,4932 € - 0,4932 € 8147 Auf Lager
Black
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,0611 € - 0,0754 € 3000 Auf Lager
Natural
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,0802 € - 0,099 € 27817 Auf Lager
Natural
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,098 € - 0,1211 € 30546 Auf Lager
Natural
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,0466 € - 0,0466 € 78 Auf Lager
Black
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
  • von 2
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160900VR

Preisbereich
0,1602 € - 0,1286 €

Lagerbestände
1610 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 18.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160900VR

Preisbereich
0,1492 € - 0,1193 €

Lagerbestände
30872 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150901VR

Preisbereich
0,2929 € - 0,2929 €

Lagerbestände
21463 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440908VR

Preisbereich
0,6024 € - 0,6024 €

Lagerbestände
19281 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 40.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440908VR

Preisbereich
0,6784 € - 0,6784 €

Lagerbestände
1032 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160908VR

Preisbereich
0,4932 € - 0,4932 €

Lagerbestände
7697 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 18.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440901VR

Preisbereich
0,6784 € - 0,6784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
Schnappnieten Clip 3.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

469117

Preisbereich
0,2653 € - 0,2266 €

Lagerbestände
49989 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 5.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260901VR

Preisbereich
0,5015 € - 0,5015 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    4.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150908VR

Preisbereich
0,2929 € - 0,2929 €

Lagerbestände
15898 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Schnappnieten Clip 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Schwarz

8501220901VR

Preisbereich
0,467 € - 0,467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260908VR

Preisbereich
1,3762 € - 1,3762 €

Lagerbestände
5746 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150900VR

Preisbereich
0,1343 € - 0,1343 €

Lagerbestände
23565 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440900VR

Preisbereich
0,1865 € - 0,1492 €

Lagerbestände
7402 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260908VR

Preisbereich
0,5015 € - 0,5015 €

Lagerbestände
6989 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260900VR

Preisbereich
0,1699 € - 0,1363 €

Lagerbestände
10998 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440900VR

Preisbereich
0,1741 € - 0,1395 €

Lagerbestände
6380 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 40.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220900VR

Preisbereich
0,1464 € - 0,1464 €

Lagerbestände
7996 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260900VR

Preisbereich
0,1575 € - 0,1269 €

Lagerbestände
46040 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160908VR

Preisbereich
0,3675 € - 0,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160901VR

Preisbereich
0,3675 € - 0,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
  • Mutterstück Kopfhöhe
    3.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440901VR

Preisbereich
0,6024 € - 0,6024 €

Lagerbestände
352 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 40.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220908VR

Preisbereich
0,438 € - 0,438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260901VR

Preisbereich
0,5637 € - 0,5637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
Einrastniete Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160901VR

Preisbereich
0,4932 € - 0,4932 €

Lagerbestände
8147 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 18.0 mm
Schnappnieten Clip 1.6 mm 9.5 mm 9.0 mm Nylon Natur

27AMR0940500

Preisbereich
0,0754 € - 0,0611 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    12.7 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 9.5 mm
Schnappnieten Clip 2.4 mm 1.8 mm 7.4 mm Nylon Natur

27AMR0940375

Preisbereich
0,099 € - 0,0802 €

Lagerbestände
27817 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    9.5 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.8 - 7.4 mm
Schnappnieten Clip 3.2 mm 3.2 mm 55.6 mm Nylon Natur

27AMR1252187

Preisbereich
0,1211 € - 0,098 €

Lagerbestände
30546 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    58.7 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    3.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 55.6 mm
Schnappnieten Clip 5.0 mm 10.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

273152259999

Preisbereich
0,0466 € - 0,0466 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 10.0 mm