Der Spiralguard-Schlauchschutz ist für die meisten Arten hydraulischer, pneumatischer und industrieller Schlauchleitungen in verschiedensten Industriebereichen geeignet. Es verfügt über ein hervorragendes Formgedächtnis zur Maximierung der Schlauchabdeckung und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Der Schlauchschutz bietet eine hohe Abriebbeständigkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hat sich unter anspruchsvollen Bedingungen bewährt. Spiralguard ist zum Umschließen einzelner Schläuche sowie mehrerer Schlauchbündel geeignet und ist ganz praktisch in Kartons zur einfachen Lagerung verpackt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Wandstärke | Kompatibler Schlauchdurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,744 € - 28,703 € | In Produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
241,2306 € - 244,6851 € | In Produktion |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
20,6621 € - 21,7077 € | In Produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
29,7773 € - 34,4538 € | 56 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
40,6647 € - 47,837 € | 222 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
101,1187 € - 118,9578 € | 10 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
441,9331 € - 465,1906 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
481,2497 € - 506,5752 € | In Produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
77,691 € - 91,3942 € | In Produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
41,8165 € - 49,1982 € | 37 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
41,8165 € - 49,1982 € | 361 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
189,5551 € - 210,6138 € | In Produktion |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
44,8497 € - 52,0257 € | 29 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
62,7816 € - 72,8267 € | 24 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
52,745 € - 58,6085 € | 219 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
SGX-32HD | 97,2053 € - 108,003 € | 373 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
478,6976 € - 488,4613 € | 30 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
56,2788 € - 62,535 € | 319 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
148,4976 € - 156,3113 € | In Produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
SGX-12HD | 49,2374 € - 54,7083 € | 115 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.