Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(9 Produktgruppen)
Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.
Diese Abstandhalter verfügen über eine einzigartige untere Befestigung. Das Gewindeloch, in das der Abstandhalter eingeführt wird, fungiert als Form und versieht das untere Ende beim Einschrauben mit einem Gewinde. Der Abstandhalter kann in einem Loch mit einem Gewinde der Größe #8 oder M4 verwendet werden. Sie werden per Hand mit minimalem Kraftaufwand montiert. Die obere Fixierung ist ein Bajonettverschluss mit Verriegelung.
Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.
Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über die Betätigungsoptionen Innensechskant oder Torx. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Diese Zylinderschrauben sind in zwei Kopfausführungen erhältlich: extrem niedriger Kopf und besonders niedriger Kopf.
Die erste dieser Optionen trägt dazu bei, die insgesamte Kopfhöhe der Schraube zu reduzieren, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Flachkopfschrauben kein Versenken der Schraube notwendig ist. Die zweite Option hat ein besonders niedriges Profil und erfordert keine versenkte Aufnahmebohrung. Diese Schrauben sind geeignet für Maschinen- und Ausrüstungsanwendungen mit minimalem Freiraum.
Zylinderschrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich). Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.