Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Auslöse-Riegel Feststehend Einseitig

 (27 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Anti-Rutsch-Schaumband auf Rollen

NoSkid Foam ist rutschfestes Schaumprodukt, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber mit hoher Anfangshaftung beschichtet wurde. Ideal für Thekenmatten oder die Unterseite von Displays, um Rutschen zu verhindern. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf einer Seite (nicht zu empfehlen bei UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 79C; Anwendungen: Thekenmatten, Mauspads, Point of Purchase-Displays, Regalverkleidung, kleine Geräte, Büroartikel.

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Befestigungsnut

Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Fixierungsniete

Einseitige Saugnäpfe mit Fixierungsniete benötigen zum Anbringen des Napfes nur ein sehr kleines Befestigungsloch am Display-Plakat. Diese Saugnäpfe können einfach und sicher auf sauberen flachen Oberflächen angebracht werden.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Haken

Einseitige Saugnäpfe mit Metall- oder Kunststoffhaken sind ideal zum Aufhängen von Display-Materialien. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Lippe

Einseitige Saugnäpfe mit Lippe verfügen über eine sichere Leiste zum Durchführen von Schnüren, Drähten oder Kabeln und dienen zum Aufhängen von selbst hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Loch

Einseitige Saugnäpfe mit Loch sind ideal zur Durchführung von Schnüren, Drähten oder Kabeln, um Display-Materialien aufzuhängen. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Steckverbindung

Einseitige Saugnäpfe mit Steckverbindung verfügen über eine flexible Aufsteckbefestigung und saugen sich an Displays fest. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Magnetklebeband - Rollen

Magnetklebebänder bestehen aus einem flexiblen magnetischen Material, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber beschichtet ist. Unser Magnetklebeband kann seine Kleberqualität auch nach langer Nutzungsdauer beibehalten. Wir bieten Magnetklebeband auf Rollen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich an: Das Magnetklebeband für den Innenbereich ist mit einem Kleber auf Kautschukbasis versehen und bietet eine starke Anfangshaftung. Der Kleber für den Außenbereich ist ein auf Acryl basierender Kleber, der für flexiblen Kunststoff oder Sonnenlicht geeignet ist.

Maskierungsband - Hochtemperatur

Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.

Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.

Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.

Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.

Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.

Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen.

Maskierungsband - Quadrate

Maskierungsbänder, die hohen Temperaturen bis zu +260 C standhalten. Ideal für komplizierte Formen, die eine Kappe oder ein Stopfen eben nicht abdecken können. All unsere Maskierungsbänder lassen sich sauber und ohne Rückstände entfernen. Schnellhaftend zur zeitsparenden Anwendung.

Maskierungsband ‒ Scheiben

Essentra Components bietet Maskierungsscheiben aus fünf unterschiedlichen Materialien in mehreren Durchmessern und Stärken an. Unsere Klebescheiben halten unterschiedlichen Temperaturbereichen stand und werden für viele unterschiedliche Anwendungen eingesetzt.

Metallband

Duraco Magnetisches Stahlklebeband ist ein nicht-magnetisiertes Stahlblech, das entwickelt wurde, um Magnete anzuziehen. Bringen Sie das Klebeband an der gewünschten Oberfläche an und befestigen Sie einfach Magnete daran.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Schlossgriffe

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Schlüsselanhänger

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Sicherheits- und Gefahrenmarkierungsband - Rollen

3M™ Vinyl-Band 471/766 ist Ideal für viele Anwendungen mit Farbcodierung, als Abriebschutz, zur Dekoration, Versiegelung, zum Flicken, Verkleben, Umwickeln und für allgemeine Zwecke. Wird auch zur Farbmarkierung bestimmter Bereiche eingesetzt.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

Spezialverschlüsse

Die Spezialverschlüsse sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden als Befestigungsmittel für Anwendungen verwendet, die eine Ausrichtung und Schwingungsdämpfung erfordern. Abhängig von der Rahmenstärke sind unterschiedliche Cut-Outs erforderlich.

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

  • von 2