Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feststehend Schlüsselbetätigt LWL-Befestigungsclips

 (32 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

Seriennummer: SR5090

Zylinderdrehriegel

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)

Kompressionsriegel - T-Griff

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Drehriegel - Sicherheitsschloss

Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung mit Schlüssel

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter sowie zwei Standard-Euroschlüssel (5333).

Der Einbau funktioniert einfach und schnell, und das Schloss bietet zusätzliche Sicherheit und verhindert unbefugten Zugang bei gleichzeitig einfachem Zugriff, wenn es unverschlossen ist. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR5541

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

LWL-Befestigungsclip ‒ Radiusführung

Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.

LWL-Befestigungsclip ‒ Vierteldrehung

Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Möbelschlösser ‒ bündige Schrankschlösser

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Material: Zinklegierung Series Code:

Möbelschlösser ‒ Glasschiebetürschloss

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Glasschiebetüranwendungen. Das Sortiment bietet sowohl gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, als auch verschiedene Methoden der Montage.

Seriennummer: SR5543

Möbelschlösser ‒ vertikaler Gleiter für Holz

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Holzmöbelschubladen und -schränke. Das Design und die Oberflächen sind elegant, um den fertigen Anwendungen ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Hebelschluss mit Halter

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke

Dieses Sortiment von Zylinder-Drehriegeln eignet sich für Schaukästen, Sicherheitsschränke und Vorratsschränke. Es wird eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen sowie Varianten mit unterschiedlichen Greifweiten angeboten, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR1887

Mini-Drehriegel ohne Feder

Dieses Sortiment an Mini-Drehriegeln ist ohne Feder und gleichschließend. Der durch eine Mutter fixierte Typ passt in einen Ausschnitt von 16,2 x 14,2, der durch einen Clip fixierte Typ passt in einen Cut-Out von 17,2 x 14,2 mm.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Druckschlösser ‒ für Schiebetüren

Druckschlösser für Schiebetüren bieten ein hohes Sicherheitsniveau für Glasschiebetüren, die Verriegelung erfolgt über die untere Schiene. Die Druckfunktion spart Zeit und das Schloss aus einer Zink-Druckgusslegierung kann nicht aufgebohrt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Druckschlösser ‒ Zugschloss für Glastüren

Druckschlösser werden auf der Rückseite von zwei Glasschiebetüren befestigt, wobei das Innengehäuse herausspringt, um ein Öffnen der Türen zu verhindern. Diese Schlösser sind ideal für Schaukästen mit wertvollem Inhalt und Informationstafeln mit Glasfront, sie können nicht aufgebohrt werden.

Druckschlösser mit Sicherungsmutter

Dieses Sortiment an Schlössern wird mit einer Mutter befestigt. Die Druckschlösser sind geeignet für Schiebetüren, Displayvitrinen, Sicherheitsgitter und Fensterläden. Der praktische Zuhaltungsmechanismus wird durch Druck auf den Zylinder verschlossen und durch den Schlüssel geöffnet. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Drehriegel - L-Griff

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Drehriegel - Schnellverschluss

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

  • von 2