Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Ohne Gewinde Schraubbefestigung Über vertikale Lasche

 (41 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Bauteilklammer

Diese stehenden Bauteilklammern wurden zur Schraubbefestigung am Gehäuse entwickelt. Es ist ein stabiles Produkt, das aus einem Stück gefertigt wird. Mit oder ohne Befestigungszubehör erhältlich. Mit Abstandhalter erhältlich, um die Bauteilklammer auf Abstand vom Gehäuse zu halten. Für durchgehende Anwendungen auch ohne Abstandhalter erhältlich.

Distanzstücke

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Druckmontage-Kabelbinderhalter

Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.

Seriennummer: SR2022

Flachbandkabelhalter

Diese Flachbandkabelhalter sind aufgrund ihrer Druckfunktion einfach zu montieren. Das Scharnier im oberen Teil stellt sicher, dass die Kabel gut fixiert sind, vom Kabelhalter jedoch nicht überspannt werden. Je nach Bedarf in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Seriennummer: SR2169

Flexible Kabelschellen aus Stahl

Flexible Stahlschellen mit Vinylbeschichtung bieten eine sichere Kabelbefestigungslösung für schnelles Kabelmanagement. Wird bei der Montage von elektronischen Geräten verwendet.

Seriennummer: SR2150

Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Kabelbinderhalter mit Schraubbefestigung

Dieses Sortiment an Kabelbinderhaltern ist für eine Vielzahl von Kabelbindertypen und Anwendungen erhältlich.

Seriennummer: SR1719

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelhalter mit Verriegelung

Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Kabelschellen ‒ Doppel-Halb-U, Schraubbefestigung

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich, wenn es darum geht, zwei parallele Kabelbündel zu leiten. Mittiges Loch von 0,125 Zoll für eine Schraube der Größe #4 oder M3. Verfügbar in drei verschiedenen Größen zur Aufnahme von Bündeln von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll. UL94 V-2 Nylon 6/6, natur.

Kabelschellen ‒ Halb-U, Schraubbefestigung

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten. Montage mit einer Schraube der Größe #4 bzw. M3, bietet außergewöhnliche Haltekraft. Erhältlich in drei Größen für Bündeldurchmesser von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll.

Seriennummer: SR2127

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.

Kabelschellen ‒ Schraub-/Klebebefestigung, mit Band und Befestigungsschnalle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Farbe: Schwarz, Grau Series Code:

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Kabelbaum

Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, U-Ausführung

Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Zugentlastung

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Material: PA, NylonFarbe: Schwarz, Natur, GrauMaterial Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2Series Code:

Kabelschellen ‒ Schutzschlauch-Halter

Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.

Kabelschellen ‒ Zugentlastung

Diese Sicherungsabdeckungen sind perfekt, wenn Steifigkeit erforderlich ist, aber keine Möglichkeit besteht, eine vormontierte Abdeckung zu verwenden. Sie bieten einen hervorragenden Schutz für zerbrechliche Schaltkreisschutzkomponenten aus Glas.

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

Seriennummer: SR6422

Kugelrollen ‒ federbelastet

Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.

Kugelrollen ‒ mini

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

Seriennummer: SR6421

Kugelrollen – Hevi-Load

Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.

Kugelrollen – Niederprofil

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

  • von 2