Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(7 Produktgruppen)
Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Zu den Anwendungsbereichen gehören: Versandcontainer, Frachtcontainer, Lastwagen, Fahrzeugtüren von Sattelaufliegern und Bahnfracht.
Diese Bolzenplomben verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der die Plombe an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird. Wenn sie eingerastet ist, lässt sie sich nur um 180 Grad drehen. Diese Plomben verhindern sog. High-Speed-Spinning-Angriffe. Das Bolzensiegel ist außerdem mit einem Etikett versehen.
Das Sortiment umfasst verschiedene Optionen, darunter beschichtete und unbeschichtete Bolzen. Der beschichtete Bolzen ist mit einer zusätzlichen Lackschicht versehen, die ihn vor Spänen und Beschädigungen schützt. Die Bolzenplombe besteht aus hochwertigem ABS-Material, das stoßfest ist und auch Anzeichen von Manipulationen anzeigt.
ISO 17712:2013 (nur bei beschichteten Stiften) und C-TPAT-konform.
Zum Installieren;
1. Stift in den Zylinder stecken
2. Plombe nach unten drücken
3. Zum Entfernen einen Bolzenschneider (separat erhältlich) verwenden.
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Unsere Kunststoff-Kabelplomben können weltweit zur Sicherung von Waren beim Import und Export verwendet werden. Eine hochsichere Alternative zu Standardschlössern, da sie zusätzlich eine Manipulationssicherung bieten. Die Plombe lässt sich einfach auf zugfeste Anwendungen anwenden. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Fahrzeugtüren, Tankwagen, Duty-Free-Wagen und Rollkäfige.
Die Plombe hat einen verbesserten Verriegelungsmechanismus und verfügt über ein langes Etikett, das sich ideal für den Druck von QR-Codes oder Seriennummern und Barcodes mit bis zu 13 Stellen eignet. Das Siegel verfügt außerdem über eine sehr hohe Zugfestigkeit, für die es Optionen gibt: 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).
Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.
Unsere Kabelplomben aus Metall können zur Sicherung von Gütern über lange Zeiträume verwendet werden und werden weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt. Typische Anwendungen sind Versandcontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, Kunststoffvertriebsboxen, petrochemische Ventile, LKWs, Sattelzugmaschinen und Sattelauflieger.
Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel wird beim Durchschneiden aufgerollt, um Manipulationen zu verhindern. Diese Siegel verhindern Manipulationen durch Abschneiden des Kabels und Wiederverwendung der Plombe.
Konform mit ISO17712:2023 und C-TPAT mit Kabeldurchmessern von 3,5 und mehr.
Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.
Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern und bieten einen offensichtlichen Hinweis auf Manipulation oder Bruch – damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen. Diese Siegel sind die ideale Wahl für anspruchsvollere Anwendungen.
Die Plombe kann nur mit einem Drahtschneider (separat erhältlich) entfernt werden. Diese Plomben bieten eine kostengünstige und sichere Einweg-Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern. Sie sind aus manipulationssicherem, transparentem Material hergestellt.
Mit einer Spitze, die der Schraube das Einschneiden in die Platte ermöglicht. Dies verkürzt die zum Befestigen benötigte Zeit und verringert die manuelle Arbeit.
Unsere Sicherheitsverschlüsse bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen gleichzeitig vor Diebstahl und Verunreinigung.
Ideal für die Verwendung an Lager- und Einkaufsbehältern. Dieses Sortiment an Verschlüssen ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kabelverschluss, EZE-Verschluss, glatter Griff und Metallverschluss.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.