Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rund Senkkopf Anschraubbar

 (215 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Inbus-Abdeckkappen

.

  • Used to conceal and protect Allen head screw from dust, dirt and damage.
  • It can help reduce noise and vibration by providing a more secure fitting.
  • Used in electronics, or furniture industries.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1805

KPR-Vibrationsdämpfer

Schwingungsdämpfende Maschinenfüße mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahl ST37 und einem Formteil aus Naturkautschuk. Diese Vibrationsdämpfer haben eine Shorehärte von 60 und es werden bruchsichere Varianten im Sortiment angeboten. Diese Dämpfer sind in verschiedenen Typen und Gewindegrößen erhältlich.

Kabel-Displayklemmen

Eine vertikal montierte Kabel-Displayklemme, die mit Kabel- und Plakathaltern verwendet wird. Hält Fensterdrucke, Poster und andere Displays an ihrem Platz.

Es sind zwei Typen verfügbar, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind: Seitenwandstütze, Regalgriff, Oberwandstütze und Doppelseitenwandstütze. Die beiden Typen sind für M5-Schrauben geeignet.

  • Material: Messing
  • Oberfläche: Verchromt

Kappen für Innensechskantschrauben

Unsere Kappen für Innensechskantschrauben sind in einer Vielzahl von Formen und Materialien erhältlich, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Die häufigste Anwendung ist im Innern von USV-Anlagen und Boxen (für eine unterbrechungsfreie Stromversorung), wenn Hochspannungskabel eng an Metallschraubköpfen vorbeiführen, was bei begrenztem Platzangebot passiert. Die Kappe kann angewendet werden, um Interferenzen zwischen den beiden zu vermeiden, weil der Schraubenkopf isoliert werden muss. Diese Kappen können auch zum Schutz vor Staub und Schmutz verwendet werden. Unser Sortiment wird in Grau, Weiß und Schwarz angeboten und ist aus Silikon und LDPE hergestellt.



Seriennummer: SR1628, SR1813

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche sind eine Standardlösung, die es Ihnen ermöglicht, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, ohne dass es zu den üblichen Zeitverzögerungen kommt.

Kappen mit Abreißlasche sind schnell anzubringende und schnell zu entfernende Verschlüsse. Als schnelle Lösung lassen sie sich bei einer Vielzahl von Anwendungen leicht anbringen und abnehmen, z. B. bei kritischen Hydraulikschläuchen und -rohren, die Öle und andere Flüssigkeiten in Fahrzeugen und Maschinen transportieren. Das macht sie zu einer idealen Wahl für die spezialisierte Fahrzeugindustrie und andere Automobil- und Fertigungssektoren.

Kappen mit Abreißlasche sind auch nützlich beim Schutz von Rohr- und Schlauchenden während des Transports und der Lagerung. Sie schützen die Teile vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen des Eindringens. Diese Kappen sind äußerst vielseitig und ideal für eine Reihe von Anwendungen und verschiedene Gewinde, einschließlich BSP, GAS, UNF, JIC und NPT.

Die aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigten Kappen verfügen über eine einfache Abreißlasche für eine schnelle Freigabe und ein schnelles Entfernen. Da sich die Abreißlasche leicht von der Hydraulikleitung abziehen lässt, wird der Entfernungsprozess beschleunigt. Ziehen Sie einfach an der Lasche, um die Kappe zu öffnen und abzureißen.

Das LDPE-Material ist robust und flexibel. Sie bieten viele der Vorteile von PVC-Verschlüssen, wie Integrität und Sauberkeit.

  • Farben: Blau, Natur und Gelb
  • RoHS-konform




Seriennummer: SR1022, SR1033

Klebepunkte ‒ Glue Dots

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Seriennummer:

Klemmschalengleiter

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Maskierungsstopfen sind als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich. Die wiederverwendbaren Stopfen sind hervorragend chemikalienbeständig und aus EPDM oder Silikon gefertigt - für Hochtemperaturanwendungen geeignet.



Seriennummer: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung

Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.



Seriennummer: SR1003

Konische Papierkappen

Diese braunen, konischen, aus Krepppapier gefertigten Kappen eignen sich für Lackierungsarbeiten und Pulverbeschichtungen. Sie können Temperaturen von bis zu 205 C standhalten und sind eine kostengünstige Alternative zu Silikon. Sie sind aus einer Mischung von Post-Consumer- und Neumaterialien gefertigt und vollständig recycelbar, was sie zu einer umweltfreundlichen Option macht.



Seriennummer: SR6114

Konische Standard-Endkappen

Runde Standard-Endkappen sind eine vielseitige Option zum Schutz von Rohrenden während des Transports, des Lackiervorgangs oder am fertigen Produkt. Diese LDPE-Kappen können auf Rohren, Schläuchen oder Stangen verwendet werden. Sie sind entweder in rot oder naturfarben erhältlich und es gibt drei Formen, von kurz bis lang. Längere Kappen sind ideal für größere Anwendungen. Diese Kappen lassen sich einfach durch Aufdrücken auf die Anwendung anbringen und können nach dem Entfernen wiederverwendet werden.



Seriennummer: SRF0068

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff werden als Allzweckstopfen für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen, während die konvexen Seiten einen sicheren Sitz gewährleisten.



Seriennummer: SR5751 ,SR5752

Kreuzdübel-Zylindermuttern

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1585

Kreuzschlitzschrauben-Kappen

Diese LDPE-Kreuzschlitzschraubenkappen werden zum Verbergen und Schützen von exponierten Kreuzschlitzschrauben (Phillips) vor Staub, Schmutz und Beschädigungen verwendet. Unser Sortiment umfasst mehrere Farboptionen; Weiß, Schwarz und Variationen von Braun.


Seriennummer: SR1806

Kugelkappen

Die Gleitkugelkappen zum Aufdrücken sind ein beliebter Schutz für starke Beanspruchung, der für unterschiedliche Schenkelwinkel geeignet ist und für ein abgerundetes Erscheinungsbild sorgt. Kugelkappen können auch als dekorativer Abschluss verwendet werden.



Seriennummer: SR1634

LED-ABstandhalter

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Die Kompressionsstopfen aus gelbem LDPE wurden speziell zur Nutzung mit DKO-Dichtkegelverschraubungen (24-Kegel mit O-Ring) entwickelt und schützen während Transport, Lagerung und Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Die flexible Lamelle gewährleistet eine feste und sichere Passung in der DKO-Überwurfmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht effizientes Entfernen.



Seriennummer: SR1121

Leiterplatten-Haltestück

Leiterplatten-Montageblöcke sind ein nützliches Werkzeug zur Montage von Leiterplatten und kleinen Platten innerhalb von Ausrüstungen im rechten Winkel. Diese Montageblöcke sind eine rasch und einfach zu verwendende Alternative zu Aluminiumhaltern.

Lochwandhaken ‒ rund

Lochwandhaken eignen sich ideal für das Aufhängen von Komponenten an Karton-, Point of Purchase-Displays und freistehenden Displays. Erhältlich mit einem oder zwei Haken und in verschiedenen Hängelängen.

Magnetkontaktschnapper

Unser Sortiment mit Magnetkontaktschnappern bietet ästhetische und Designvorteile und eignet sich ideal für Anwendungen ohne Knäufe oder Griffe. Zur Oberflächenmontage oder zur bündigen Montage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Magnetschnapper - Eingelassen

Unser Sortiment mit eingelassenen Magnetschnappern eignet sich ideal, wenn eine bündige Oberfläche erforderlich ist. Die Magnetschnapper sehen nicht nur gut aus, sondern bieten viele funktionale Vorteile wie einfache Anbringung und zusätzliche Sicherheit.

Magnetschnapper zum Einschrauben ‒ Kunststoffgehäuse

Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

  • von 9