Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Verriegelnd Zum Einstecken Klappgriffe oder Griffe mit Scharnier

 (145 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Runde Gleiter

Runde Möbelgleiter sind für den Einsatz als Schutzstopfen oder als Gleiter konzipiert. Der obere Teil ist abgestuft, um ein leichtes Einführen und einen sicheren Sitz zu ermöglichen. Sie sind ideal zum Schutz und zur Endbearbeitung von Rohrenden in Anwendungen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung.



Seriennummer: SR1632

Runde Rohreinsätze

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Runde Vinyl-Endkappen

Diese runden Vinyl-Endkappen zum Aufschieben sind aus flexiblem PVC hergestellt und können für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen oder zu splittern. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Produkt ideal als dekorative Endkappe. Unser Sortiment wird in schwarzen und roten Farboptionen angeboten.



Seriennummer: SR1044

Runde Schutzkappen mit Aufhängelasche

Bei diesen schwarzen, runden PVC-Schutzkappen mit Aufhängelasche handelt es sich um ansprechende Kappen mit einem praktischen Aufhänger. Sie sind flexibel zur einfachen Montage und bieten eine gute Wetterbeständigkeit. Damit sind sie ideal für Außenanwendungen.



Seriennummer: SR1512

Rutschfeste Gummi-Pads

Rutschfeste Gummipads sind ideal, um die Nivellierfüße an Maschinen oder Förderbändern abzudecken. Diese Pads können große Lasten tragen und bieten zusätzliche Reibung, um ein Verschieben oder Rutschen zu verhindern.

Rändelknöpfe

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Rändelknöpfe ‒ mit T-Kopf

Rändelknöpfe mit T-Kopf können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden. Das T-Kopf-Design bietet zusätzliche Hebelwirkung beim Festziehen.

SAE-Flanschabdeckungen

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Natur
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schlauchdichtungskappen

Diese Schlauchdichtungskappen, die in LDPE oder TPG verfügbar sind, werden auf Schlauch- und Rohrenden angewendet, damit sie nicht über die Anschlüsse rutschen. Unser Sortiment wird in gelben und schwarzen Farboptionen angeboten und bietet eine große Auswahl an Größen, passend zu Ihren Anwendungsanforderungen.



Seriennummer: SR5758

Schmiernippel-Kappen

Schmiernippel-Kappen sollen Schmiernippel vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützen. Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Kappen mit oder ohne Lasche, um das Entfernen zu erleichtern. Das Design der Kappe bietet eine Auswahl an gerändelten oder ungerändelten Köpfen für einfaches Greifen. Diese Schmiernippelkappen können auch als optischer Indikator dafür verwendet werden, ob die Armatur geschmiert wurde.

Sie sind eine wirtschaftliche Lösung, die sich schnell und einfach installieren und entfernen lässt.

Wird bei Flüssigkeitsübertragungsanwendungen mit Schmiernippeln verwendet.

  • Zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Geeignet für den Einsatz in Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und allen Anwendungen, bei denen Schmiernippel verwendet werden.
Material: TPE, PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnapp-Blindstopfen

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.


Seriennummer: SR1760

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnellmontage-Kappen

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE, , LDPEFarbe: Blau, , RotMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Schnellverschlussstopfen

Schnellverschlussstopfen für Hydraulikverbindungen verfügen über ein Außengewinde, die für die Serien ISO A und ISO B geeignet sind. Sie wurden zum Verbleib am Schlauch entwickelt und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.



Seriennummer: SR1182

Schraubenabdeckkappen

Diese LDPE-Schraubenabdeckkappen dienen zum Schutz und zur Abdeckung von Schrauben in furnierten Spanplatten. Unser Sortiment ist in mehreren Farben erhältlich: Weiß, Teak und Variationen von Braun - damit ist es ideal für zahlreiche Anwendungen und Oberflächen.


Seriennummer: SR1612

Schraubenabdeckkappen

Schraubenabdeckkappen bieten Schutz bei Gerüstanwendungen. Das Design ermöglicht es, sie formschlüssig auf alle freiliegenden Klemmbolzen des Gerüsts aufzusetzen.

Der Schutz, den diese Kappen bieten, schützt vor Verwitterung und Beschädigung der Bolzen durch die Menschen, die in ihrer Nähe arbeiten - und beugt auch Verletzungen der Arbeiter vor. Das harte Material, das zur Herstellung der Kappen verwendet wird, sorgt für einen festen Sitz und eine lange Lebensdauer, egal wo sie angebracht werden.

Hergestellt nach Industriestandardgrößen für eine einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit. Dadurch brauchen die Gerüststollen nicht mehr gemessen werden. Sie sind mit einem Innendurchmesser von 13 mm erhältlich und verfügen über ein graduelles Rippendesign, das die Kappe nach dem Anbringen sicher hält.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1048

Schraubenschutzkappen

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schrumpfendkappen

Schrumpfendkappen bieten idealen Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Schrumpfendkappen dienen dem gleichen Zweck wie Rohrendkappen, schrumpfen jedoch bei Erhitzung und bieten maximalen Schutz für die Anwendung. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.

Series Code: SR1180

Schutzstopfen für Ringstutzen

Unsere Schutzstopfen für Ringstutzen werden in LDPE natur angeboten und sind bestens geeignet, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie passen zu Ringstutzen DIN 7642 B/E. Sie werden entweder mit oder ohne Abziehlasche geliefert.



Seriennummer: SR1016

Sechskantschutzkappen

Unser Sortiment an Sechskantkappen hat ein starres Design, das eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Erhältlich in allen gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.

Die Kappen haben eine sechseckige Form, wodurch sie ideal für den Schutz von sechseckigen Verbindungen und Baugruppen sind. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sich die Kappen jedoch auch für den Schutz von runden Komponenten. Das macht sie zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Wahl für eine Reihe von Projekten.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Natur




Seriennummer: SR1127

Selbstklebende Kabelschelle

Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.

Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.

  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2068

Standardgriffe - Metall/Flanschmontage

Griffe mit Scharnier zur Flanschmontage sind Federgriffe für starke Beanspruchungen, die bei Nichtverwendung flach anliegen. Der Griff besteht aus glasfaserverstärktem Nylon, der aufgrund des federnden Designs automatisch in die flache Position zurückkehrt.

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage.

Standardgriffe - federnd

Dieses Sortiment an federnden Standardgriffen wurde entwickelt, um die Rückstellbewegung des Griffs zu steuern. Die Feder ermöglicht entweder eine Arretierung oder eine Rückführung des Handgriffs in seine Position. Sie eignen sich besonders zum Ziehen und/oder Heben. Eine Auswahl an Formen und Materialien steht für verschiedene Anwendungen zur Verfügung.

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1365

  • von 6