Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Osta
0,2019 € - 0,2244 € 212500 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,5678 € - 0,6309 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
3,3349 € - 3,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,8198 € - 0,9109 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,1762 € - 0,1958 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,5071 € - 0,5634 € 45 Varastossa
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,7465 € - 0,8295 € 1020 Varastossa
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
0,1211 € - 0,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,533 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
RRH6-1-30-K5B 0,1399 € - 0,1554 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,3824 € - 0,4248 € 3200 Varastossa
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,5612 € - 0,6236 € 1008 Varastossa
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,4044 € - 0,4493 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,0253 € - 0,0282 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,3572 € - 0,3969 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,6345 € - 0,705 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0275 € - 0,0306 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0306 € - 0,034 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,025 € - 0,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,0416 € - 0,0462 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
  • / 3
Ferriittiholkki RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Musta

RRH8-2-40-K5B

Hinta-alue
0,2244 € - 0,2019 €

Varastotasot
212500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.2 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

RT-250-150-100

Hinta-alue
0,6309 € - 0,5678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
Toroidiferriitti 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

RT-280-160-200

Hinta-alue
3,7055 € - 3,3349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

RT-290-190-75

Hinta-alue
0,9109 € - 0,8198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
Ferriittiholkki RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Musta

RRH6-1-25-K5B

Hinta-alue
0,1958 € - 0,1762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
Toroidiferriitti 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

RT-254-127-64

Hinta-alue
0,5634 € - 0,5071 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    12.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.7 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

RT-250-150-150

Hinta-alue
0,8295 € - 0,7465 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
Ferriittiholkki RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Musta

RRH6-1-20-K5B

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
Toroidiferriitti 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

RT-220-140-100

Hinta-alue
0,5922 € - 0,533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
Ferriittiholkki RMS-303 750 Ω 10.0 mm (L) Musta

RRH6-1-30-K5B

Hinta-alue
0,1554 € - 0,1399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
Toroidiferriitti 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

RT-225-138-64

Hinta-alue
0,4248 € - 0,3824 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    13.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.8 mm
Toroidiferriitti 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω A5 RMS-303

RT-200-120-100

Hinta-alue
0,6236 € - 0,5612 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
Toroidiferriitti 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω A5 RMS-303

RT-212-127-60

Hinta-alue
0,4493 € - 0,4044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    12.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.7 mm
Toroidiferriitti 1.5 mm 4.0 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

RT-40-15-20

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5 RMS-303
  • Tulpan pituus
    2.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.5 mm
Toroidiferriitti 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω A5 RMS-303

RT-220-135-64

Hinta-alue
0,3969 € - 0,3572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tulpan pituus
    13.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.5 mm
Ferriittiholkki RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Musta

RSH6-76100-50A

Hinta-alue
0,705 € - 0,6345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.6 mm
Toroidiferriitti 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

RT-43-28-25

Hinta-alue
0,0306 € - 0,0275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    2.8 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.8 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

RRHL35-45-8T52

Hinta-alue
0,034 € - 0,0306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.5 mm
Toroidiferriitti 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

RT-35-14-33

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.4 mm
Juoteferriitti 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

RRHL25-40-8T52

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm