Valikko Haku

Laipalliset suojukset

Varastossa

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d1 h1 H Osta
0,1978 € - 0,5039 € 9833 Varastossa
40.4 mm
Väritön
32.6 mm
17.5 mm
0,3073 € - 0,3073 € 21978 Varastossa
49.3 mm
Väritön
42.0 mm
24.6 mm
0,348 € - 0,3662 € 22194 Varastossa
66.6 mm
Väritön
60.2 mm
26.2 mm
0,1166 € - 0,2976 € 10250 Varastossa
25.5 mm
Väritön
17.7 mm
12.0 mm
0,09 € - 0,2219 € 90000 Varastossa
16.8 mm
Väritön
10.1 mm
9.7 mm
0,1445 € - 0,3654 € 12000 Varastossa
33.3 mm
Väritön
26.5 mm
19.1 mm
0,1084 € - 0,2755 € 115214 Varastossa
21.5 mm
Väritön
13.7 mm
12.0 mm
0,1585 € - 0,4037 € 500 Varastossa
29.5 mm
Väritön
21.7 mm
14.1 mm
0,1112 € - 0,2823 € 20088 Varastossa
23.5 mm
Väritön
15.7 mm
12.0 mm
0,0999 € - 0,2537 € 15500 Varastossa
23.9 mm
Väritön
17.0 mm
13.5 mm
0,3354 € - 0,3354 € 44857 Varastossa
54.9 mm
Väritön
48.1 mm
24.6 mm
0,1288 € - 0,3271 € 45125 Varastossa
27.7 mm
Väritön
21.2 mm
18.3 mm
0,1241 € - 0,3153 € 6750 Varastossa
27.5 mm
Väritön
19.7 mm
14.1 mm
0,0952 € - 0,2422 € 60300 Varastossa
20.6 mm
Väritön
13.5 mm
13.5 mm
0,1866 € - 0,1866 € 30000 Varastossa
39.6 mm
Väritön
33.3 mm
23.6 mm
10154052 0,0893 € - 0,2269 € 380800 Varastossa
13.5 mm
Väritön
9.8 mm
16.9 mm
0,106 € - 0,2696 € 39520 Varastossa
19.5 mm
Väritön
11.8 mm
12.0 mm
0,2946 € - 0,7514 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
Väritön
37.6 mm
19.0 mm
0,0536 € - 0,0835 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Keltainen
15.7 mm
12.0 mm
0,0345 € - 0,0536 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.8 mm
Keltainen
12.7 mm
10.0 mm
  • / 3
Laipallinen suojus 32.6 mm 17.5 mm LDPE Väritön

10154120

Hinta-alue
0,5039 € - 0,1978 €

Varastotasot
9833 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 42.0 mm 24.6 mm LDPE Väritön

10154205

Hinta-alue
0,3073 € - 0,3073 €

Varastotasot
21978 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 60.2 mm 26.2 mm LDPE Väritön

10154229

Hinta-alue
0,3662 € - 0,348 €

Varastotasot
22194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 17.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154090

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1166 €

Varastotasot
10250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 10.1 mm 9.7 mm LDPE Väritön

10154144

Hinta-alue
0,2219 € - 0,09 €

Varastotasot
90000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 26.5 mm 19.1 mm LDPE Väritön

10154182

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1445 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 13.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154076

Hinta-alue
0,2755 € - 0,1084 €

Varastotasot
115214 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 21.7 mm 14.1 mm LDPE Väritön

10154113

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1585 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 15.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154083

Hinta-alue
0,2823 € - 0,1112 €

Varastotasot
20088 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 17.0 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10154168

Hinta-alue
0,2537 € - 0,0999 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 48.1 mm 24.6 mm LDPE Väritön

10154212

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
44857 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 21.2 mm 18.3 mm LDPE Väritön

10154175

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1288 €

Varastotasot
45125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 19.7 mm 14.1 mm LDPE Väritön

10154106

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1241 €

Varastotasot
6750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 13.5 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10154151

Hinta-alue
0,2422 € - 0,0952 €

Varastotasot
60300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 33.3 mm 23.6 mm LDPE Väritön

10154199

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1866 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 9.8 mm 16.9 mm LDPE Väritön

10154052

Hinta-alue
0,2269 € - 0,0893 €

Varastotasot
380800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 11.8 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10154069

Hinta-alue
0,2696 € - 0,106 €

Varastotasot
39520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 37.6 mm 19.0 mm LDPE Väritön

10154137

Hinta-alue
0,7514 € - 0,2946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 15.7 mm 20.2 mm TPE Keltainen

20572068

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 12.7 mm 16.8 mm TPE Keltainen

20572051

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen